Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4520.20 - Übergangsdübel M20 für KRF/KRFW
Stückliste
4520.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4520.20
BZ
Bezeichnung
Übergangsdübel M20 für KRF/KRFW, mit Rückhalteschraube
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
66 mm
B
Breite
44 mm
H
Höhe
60 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20
1
AN
Anzahl Nägel
2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Übergangsdübel M20 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 66 x 44 x 60 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4520.20 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen