Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4520.20 - Tampon de transition M20 pour THF/THFW
Nomenclature
4520.20
CNSORDERNO
No art.
4520.20
BZ
Désignation
Tampon de transition M20 pour THF/THFW, avec vis de retien
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
66 mm
B
Largeur
44 mm
H
Hauteur
60 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20
1
AN
Nombre de clous
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Poids net
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Tampon de transition M20 pour KRFG-tubes, avec clous pour dalles coulées sur site Longueur x Largeur x Hauteur: 66 x 44 x 60 mm En polyéthylène, sans halogène, Protection incendie 650°C Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Nombre de clous: 2 Numéro d'article: 4520.25 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796