Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4520.20 - Tasselli di raccordo M20 per tubi flessibili e per tubi flessibili ondulati
Lista materiale
4520.20
CNSORDERNO
Art. No.
4520.20
BZ
Designazione
Tasselli di raccordo M20 per tubi flessibili e per tubi flessibili ondulati con vite di bloccaggio
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
66 mm
B
Larghezza
44 mm
H
Altezza
60 mm
RK
Guide combinate per tubi M20
1
AN
Numero di chiodi
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 062
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
34.220 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160290
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tassello di raccordo M20 per KRFG-tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 66 x 44 x 60mm Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi M20: 1x Numero di chiodi: 2 Numero d' articolo: 4520.20 / E-No.: 126 564 062
ETIM40
ETIM 40
EC001796