Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4520.25 - Tasselli di raccordo M25 per tubi flessibili e tubi flessibili ondulati
Lista materiale
4520.25
CNSORDERNO
Art. No.
4520.25
BZ
Designazione
Tasselli di raccordo M25 per tubi flessibili e tubi flessibili ondulati con vite di bloccaggio
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
73 mm
B
Larghezza
49 mm
H
Altezza
66 mm
RK
Guide combinate per tubi M25
1
AN
Numero di chiodi
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 064
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
40.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614160320
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Tassello di raccordo M25 per KRFG-tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 73 x 49 x 66mm Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi M25: 1x Numero di chiodi: 2 Numero d' articolo: 4520.25 / E-No.: 126 564 064
ETIM40
ETIM 40
EC001796