Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
4530 - Tampon de transition M20/25, pour tube THFW
Nomenclature
4530
CNSORDERNO
No art.
4530
BZ
Désignation
Tampon de transition M20/25, pour tube THFW
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
61 mm
B
Largeur
78 mm
H
Hauteur
75 mm
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
1
AN
Nombre de clous
2
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 589 052
CNSMASSEXACT
Poids net
34.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.728 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614222738
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Tampon de transition M20/25 pour KRFG-tubes Installations en: béton Longueur x Largeur x Hauteur: 61 x 78 x 75mm En polyéthylène, sans halogène Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Nombre de clous: 2 Numéro d'article: 4530 / E-No.: 126 589 052
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés