Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4552 - Cuneo d'assisto universale
Lista materiale
4552
CNSORDERNO
Art. No.
4552
BZ
Designazione
Cuneo d'assisto universale, 1x M20-32 + 1x M25-40, senza chiodi
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
270 mm
B
Larghezza
90 mm
H
Altezza
82 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25/32
1
RK2
Guide combinate per tubi M25/32/40
1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 014
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
116.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026008
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Cuneo d'assisto universale Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 270 x 90 x 82mm Guarda d'assisto congiungibile Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi: 1x M20/25/32; 1x M25/32/40 Numero d' articolo: 4552 / E-No.: 126 564 014
ETIM40
ETIM 40
EC001796