Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4555 - Guarda d'assisto M20/25 - 25°
Lista materiale
4555
CNSORDERNO
Art. No.
4555
BZ
Designazione
Guarda d'assisto M20/25 - 25°, con chiodi
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
300 mm
B
Larghezza
45 mm
H
Altezza
65 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
1
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 034
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
73.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026015
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Guarda d'assisto M20/25 - 25° Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 300 x 45 x 65mm Guarda d'assisto congiungibile Di polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 4555 / E-No.: 126 564 034
ETIM40
ETIM 40
EC001796