Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4558 - Schalungsschoner 2 x M20/25
Stückliste
4558
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4558
BZ
Bezeichnung
Schalungsschoner 2 x M20/25, ohne Nägel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
306 mm
B
Breite
40 mm
H
Höhe
29 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 584 150
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
51.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026022
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schalungsschoner 2x M20/25 Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 306 x 40 x 29 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 4558 / E-No.: 126 584 150
ETIM40
ETIM 40