Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4558 - Guarda d'assisto 2 x M20/25
Lista materiale
4558
CNSORDERNO
Art. No.
4558
BZ
Designazione
Guarda d'assisto 2 x M20/25, senza chiodi
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
306 mm
B
Larghezza
40 mm
H
Altezza
29 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 584 150
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
51.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026022
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Guarda d'assisto 2x M20/25 Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 306 x 40 x 29mm Guarda d'assisto congiungibile Di polietilene, senza alogeni Guide combinate per tubi M20/25: 2x Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 4558 / E-No.: 126 584 150
ETIM40
ETIM 40
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9924.40 - Scatola da incasso 4x1 verticale
    AGRO
    9951 - Uscita a parete
    AGRO
    4552 - Cuneo d'assisto universale
    AGRO
    9911.01 - Scatola di derivazione da incasso
    AGRO
    4555 - Guarda d'assisto M20/25 - 25°
    AGRO
    4550 - Cuneo d'assisto 1 x M20/25
    AGRO
    9952 - Uscita a soffitto
    AGRO
    4530 - Tassello di raccordo M20/25 per tubi flessibili ondulati
    AGRO
    9909.03 - Coperchio per locali umidi, alluminio
    AGRO
    9909.01 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
    AGRO
    9908.01 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
    AGRO
    4561 - Supporto curva per tubi con chiodi
    AGRO
    9912.01 - Scatola di derivazione da incasso
    AGRO
    4560 - Supporto tubi
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD