Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4560 - Rohrstütze
Stückliste
4560
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4560
BZ
Bezeichnung
Rohrstütze, Polyethylen - grau
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
132 mm
H
Höhe
210 mm
RK
DIN EN Rohr Ø
16-40 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 596 150
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
165.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.384 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614026039
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Rohrstütze Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 130 x 132 x 210 mm Rohrstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Polyethylen DIN EN Rohr Ø: 16-40 mm Artikelnummer: 4560 / E-No.: 126 596 150
ETIM40
ETIM 40
EC002328