카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4560 - Tubing stand
Bill of material
4560
CNSORDERNO
Art. No.
4560
BZ
Designation
Tubing stand, Polyethylene - grey
LOD
Level of detail
L
Length
130 mm
B
Width
132 mm
H
Height
210 mm
RK
DIN EN Pipe Ø
16-40 mm
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 596 150
CNSMASSEXACT
Individual net weight
165.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.384 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614026039
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Tubing stand Installation in: concrete Length x Width x Height: 130 x 132 x 210mm Tubing stand for securelaying of pipes without bending Of Polyethylene DIN EN Pipe Ø: 16-40mm Article number: 4560 / E-No.: 126 596 150
ETIM40
ETIM 40
EC002328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드