Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4561 - Rohrbogenstütze mit Nägeln
Stückliste
4561
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4561
BZ
Bezeichnung
Rohrbogenstütze mit Nägeln, Polyethylen - grau
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
170 mm
B
Breite
107 mm
H
Höhe
225 mm
AN
Anzahl Nägel
3
R
Radius
160 mm
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 583 005
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
152.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026046
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Rohrbogenstütze Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 170 x 107 x 225 mm Rohrbogenstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Nägel: 3 Radius: 160 Artikelnummer: 4561 / E-No.: 126 583 005
ETIM40
ETIM 40
EC002328