Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
4561 - Supporto curva per tubi con chiodi
Lista materiale
4561
CNSORDERNO
Art. No.
4561
BZ
Designazione
Supporto curva per tubi con chiodi, Polietilene - Grigio
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
170 mm
B
Larghezza
107 mm
H
Altezza
225 mm
AN
Numero di chiodi
3
R
Raggio
160 mm
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 583 005
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
152.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026046
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Supporto curva per tubi Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 170 x 107 x 225mm Supporto curvo per tubi impedisce la piegatura dei tubi Di polietilene, senza alogeni Numero di chiodi: 3 Raggio: 160 Numero d' articolo: 4561 / E-No.: 126 583 005
ETIM40
ETIM 40
EC002328