Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9902.21 - Boîte combinée grd. 1
Nomenclature
9902.21
CNSORDERNO
No art.
9902.21
BZ
Désignation
Boîte à encastrer 1x1, avec couvercle rabattable
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
77 mm
B
Largeur
77 mm
T
Hauteur
70 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
-
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Poids net
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614308326
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer 1x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 77 x 77 x 70mm Boîte à encastrer 1x1 avec couvercle de sécurité En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Ouvertures extensives Ø 20mm: 6 Ouvertures extensives Ø 20mm: 4 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Numéro d'article: 9902.21 / E-No.: 372 713 009