Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9902.21.14 - Kombidose Gr. 1
Stückliste
9902.21.14
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.21.14
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel und Nägel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
77 mm
B
Breite
77 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 109
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614309088
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einlasskasten 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 77 x 77 x 70 mm Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 6 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 4 Rohr Kombieinführungen M20/25: 4x Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9902.21.14 / E-No.: 372 713 109
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen