Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.10 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
Nomenclature
9907.10
CNSORDERNO
No art.
9907.10
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, 115x115x115 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
115 mm
SKM20
Couplage à percussion M20
12
SKM25
Couplage à percussion M25
8
SKM32
Couplage à percussion M32
2
PA
Logement pour Prefix
2
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 529
CNSMASSEXACT
Poids net
310.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.832 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614263304
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 115mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couplage à percussion: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Logement pour Prefix: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907.10 / E-No.: 155 111 529