Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9907.21 - Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati, quadrata
Lista materiale
9907.21
CNSORDERNO
Art. No.
9907.21
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso per, tubo flessibile ondulato,115x115x150 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
150 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
12
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4
RK2
Guide combinate per tubi M20/32
2
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene / Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 698
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
312.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
4.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240527
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso per tubi KRFG quadrata Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 150mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 4x M20/25; 2x M25/32 Aperture previste Ø 20mm: 12 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9907.21/ E-No.: 155 011 698