Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9907.68.45 - Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdosen
Stückliste
9907.68.45
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9907.68.45
BZ
Bezeichnung
Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdosen, 115x115x45 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
45 mm
AS
Anzahl Schrauben
2
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 298
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
56.460 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.362 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240534
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 45 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Anzahl Schrauben: 2 Artikelnummer: 9907.68.45 / E-No.: 155 992 298
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9907.10 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch
    AGRO
    9908.68.45 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen, quadratisch.
    AGRO
    9907.68 - Aufsatzrahmen zu  UP-Abzweigdosen
    AGRO
    9900.12 - Einlasskasten 4x3
    AGRO
    9929 - Einlasskasten 3x3
    AGRO
    9923.30 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9923 - Einlasskasten 3x1
    AGRO
    9922 - Einlasskasten 2x1
    AGRO
    9928 - Einlasskasten 4x2
    AGRO
    9924 - Einlasskasten 2x2
    AGRO
    9940 - Prefix® Beton-Einbaudose 1x1 / Ø 30 mm
    AGRO
    9919.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    AGRO
    9924.40 - Einlasskasten 4x1 vertikal
    AGRO
    9957 - Teleskop-Halter für Montagen in Beton
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen