Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
Nomenclature
9908.01
CNSORDERNO
No art.
9908.01
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x101 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
101 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
8
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 898
CNSMASSEXACT
Poids net
183.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.821 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614037493
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 101mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 8x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9908.01 / E-No.: 155 010 898
ETIM40
ETIM 40
EC002601