Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9908.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
Stückliste
9908.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9908.21
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x150 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
150 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
287.300 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037752
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 150 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9908.21 / E-No.: 155 010 998
ETIM40
ETIM 40
EC002601