Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9908.68.45 - Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdosen, quadratisch.
Stückliste
9908.68.45
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9908.68.45
BZ
Bezeichnung
Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdosen, 115x115x45 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
45 mm
AS
Anzahl Schrauben
2
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 498
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
52.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614258454
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 45 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9907.68.45 / E-No.: 155 992 298