Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.68.45 - Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso, quadrato.
Lista materiale
9908.68.45
CNSORDERNO
Art. No.
9908.68.45
BZ
Designazione
Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso, 115x115x45 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
45 mm
AS
Numero di viti
2
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 498
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
52.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614258454
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Telaio di sopraelevazion per le scatola di derivazione, quadrato Per articolo 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 45mm Telaio di rialzo per scatola di passagio per augmentare la profondità della scatola oppure per soffiti isolati Di polipropilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero d'articolo 9908.68.45 / E-No.: 155 992 498