Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.02 - Coperchi da avvitare con viti sintetiche, 130 x 130 mm
Lista materiale
9909.02
CNSORDERNO
Art. No.
9909.02
BZ
Designazione
Coperchi da avvitare con viti sintetiche, 130x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Numero di viti in plastica
4 ST
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 308
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
43.500 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039435
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti in plastica: 4 Numero d' articolo: 9909.02/ E-No.: 155 910 308
ETIM40
ETIM 40
EC002656