Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.03 - Coperchio per locali umidi, alluminio
Lista materiale
9909.03
CNSORDERNO
Art. No.
9909.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, alluminio, 130x130x1.5mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
1.5 mm
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 900 098
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
93.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.171 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039268
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9909.03/ E-No.: 155 900 098
ETIM40
ETIM 40
EC002656