Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.20 - Couvercle à enficher avec fixation centrale
Nomenclature
9909.20
CNSORDERNO
No art.
9909.20
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
Couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-nombre
155910018
CNSMASSEXACT
Poids
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à enficher avec fixation centrale, support diagonale et sortie pour câble Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur 130 x 130 x 3.5mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV,selon EN 60670-1/60670-22/, testé au filament chauffant à 850°C,certifié SEV, Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No.: 155 910 018
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés