Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.20 - Coperchio ad innesto con fissaggio centrale
Lista materiale
9909.20
CNSORDERNO
Art. No.
9909.20
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centrale 130x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
I
info
UV beständig
ENO
E-Numero
155910018
CNSMASSEXACT
Peso
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio con fissaggio centrale con barra diagonale e uscita per cavo per scatole di derivazione sotto intonaco 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Largezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, secondo EN 60670-1/60670-22/, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9909.20 / E-No.: 155 910 018
ETIM40
ETIM 40
EC002656