Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.22.60 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
Lista materiale
9909.22.60
CNSORDERNO
Art. No.
9909.22.60
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissagio centrale, 130x130 mm, nero, RAL 9005
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
7.0 mm
F
Colore
RAL 9005
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
resistente ai raggi UV
ENO
E-No.
155 910 158
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271897
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio a innesto con barra diagonale Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 7mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9005 Numero d' articolo: 9909.22.60/ E-No.: 155 910 158
ETIM40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    9960.03 - Coperchio per locali umidi
    AGRO
    9926.90 - "Scatola da incasso Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9966.22 - Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm
    AGRO
    9909.22.65 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
    AGRO
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    AGRO
    1281-00 - Scatola da incasso HaloX ® 100
    AGRO
    9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
    AGRO
    9909.22.67 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
    AGRO
    9966.12 - Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm
    AGRO
    9966.11 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD