Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.22.67 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.22.67
CNSORDERNO
No art.
9909.22.67
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm, gris foncé, RAL 7012
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
7.0 mm
F
couleur
RAL 7012
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 910 148
CNSMASSEXACT
Poids net
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271927
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec support diagonal Pour boîte de dérivation à encastrer 907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 7012 Numéro d'article: 9909.22.67 / E-No.: 155 910 148
ETIM40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9926.90 - "Boîte à encastrer Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
    AGRO
    9966.11 - Support modulaire d'appareils 160 - 240 mm
    AGRO
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    AGRO
    9966.12 - Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
    AGRO
    9966.22 - Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm
    AGRO
    1281-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés