Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9911.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9911.02
CNSORDERNO
Art. No.
9911.02
BZ
Designazione
Coperchio da avvitare, 185x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
185 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 608
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
67.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039534
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per scatole di derivazione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 185 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9911.02/ E-No.: 155 910 608
ETIM40
ETIM 40
EC002656