Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9911.03 - Couvercle alu avec joint néoprène CR
Nomenclature
9911.03
CNSORDERNO
No art.
9911.03
BZ
Désignation
Couvercle alu avec joint néoprène CR, 185x130x1.5 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
186 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
1.5 mm
S
Vis
4 ST
CNSMAT
Matériaux
Aluminium anodisé
D
Joint
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 198
CNSMASSEXACT
Poids net
122.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.228 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039329
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer 9912.01, 9911.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 186 x 130 x 1.5mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9911.03 / E-No.: 155 900 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656