Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9911.12 - Couvercle à enficher
Nomenclature
9911.12
CNSORDERNO
No art.
9911.12
BZ
Désignation
Couvercle à enficher, 185x130mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
185 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 708
CNSMASSEXACT
Poids net
61.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041889
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à encraster Pour boîtes à encastrer 9912.01, 9911.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 185 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9911.12 / E-No.: 155 910 708
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés