Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9911.12 - Coperchio ad innesto
Lista materiale
9911.12
CNSORDERNO
Art. No.
9911.12
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto, 185x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
185 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 708
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
61.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041889
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio a innesto Per scatole di derivazione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 185 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9911.12/ E-No.: 155 910 708
ETIM40
ETIM 40
EC002656