Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9911.12 - Plug-in cover
Bill of material
9911.12
CNSORDERNO
Art. No.
9911.12
BZ
Designation
Plug in cover, 185x130 mm
LOD
Level of detail
L
Length
185 mm
B
Width
130 mm
H
Height
3.5 mm
F
Color
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 708
CNSMASSEXACT
Individual net weight
61.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041889
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Plug-in cover For flush mounting junction boxes 9912.01, 9911.01 Length x Width x Height: 185 x 130 x 3.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 9911.12 / E-No.: 155 910 708
ETIM40
ETIM 40
EC002656
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)