Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9914.01 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9914.01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9914.01
BZ
Bezeichnung
UP Schlaufkasten, 250x105x94mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
94 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
26
RK2
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
2
RK3
Rohr-Kombieinführungen M40/50/63
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
321.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 105 x 94 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr- Kombieinführungen: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9914.01 / E-No.: 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601