Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9914.01 - Scatola di passaggio da incasso
Lista materiale
9914.01
CNSORDERNO
Art. No.
9914.01
BZ
Designazione
Scatola da cassaforma, 250x105x94mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
105 mm
T
Profondità
94 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
26
RK2
Guide combinate per tubi M20/25/32
2
RK3
Guide combinate per tubi M40/50/63
2
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
321.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 105 x 94mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9914.01/ E-No.: 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601