Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9914.02 - Schraubdeckel
Stückliste
9914.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9914.02
BZ
Bezeichnung
Schraubdeckel, 262x112 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
262 mm
B
Breite
112 mm
H
Höhe
5 mm
F
Farbe
RAL 9010
S
Schrauben
- ST
FA
Für Artikelnummer
9914.01
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 901 198
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
53.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.160 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039121
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 262 x 112 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9914.02 / E-No.: 155 901 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656