Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9914.02 - Couvercle à visser
Nomenclature
9914.02
CNSORDERNO
No art.
9914.02
BZ
Désignation
Couvercle à visser, 262x112 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
262 mm
B
Largeur
112 mm
H
Hauteur
5 mm
F
couleur
RAL 9010
S
Vis
- ST
FA
Pour numéro d'article
9914.01
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 901 198
CNSMASSEXACT
Poids net
53.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.160 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039121
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9914.01 Longueur x Largeur x Hauteur: 262 x 112 x 5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9914.02 / E-No.: 155 901 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés