Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9914.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9914.02
CNSORDERNO
Art. No.
9914.02
BZ
Designazione
Coperchio da avvitare, 262x112 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
262 mm
B
Larghezza
112 mm
H
Altezza
5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Viti
- ST
FA
Per numero d'articolo
9914.01
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 901 198
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
53.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.160 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039121
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per scatola di passagio 9914.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 262 x 112 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9914.02/ E-No.: 155 901 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD