Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916 - UP-Schlaufkasten
Stückliste
9916
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916
BZ
Bezeichnung
UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
120 mm
AN
Anzahl Nägel
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 002 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
353.380 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.118 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261744
RM25
Rohreinführungen bis M25
12
RM32
Rohreinführungen bis M32
8
RM40
Rohreinführungen bis M40
4
GA
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
PA
Prefix Aufnahmen
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No.: 155 002 908