Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.02 - Schraubdeckel für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21
Stückliste
9916.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.02
BZ
Bezeichnung
Schraubdeckel, 270x200 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
270 mm
B
Breite
200 mm
H
Höhe
5 mm
F
Farbe
RAL 9010
S
Schrauben
4 ST
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 911 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
186.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.315 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261782
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.02 / E-No.: 155 911 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656