Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.03 - Feuchtraumdeckel
Stückliste
9916.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.03
BZ
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel, 270x200x2 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
270 mm
B
Breite
200 mm
H
Höhe
2 mm
S
Schrauben
4 ST
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 915 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
328.960 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.843 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261805
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 2 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.03 / E-No.: 155 915 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen