Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9916.03
CNSORDERNO
Art. No.
9916.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, 270x200x2 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
270 mm
B
Larghezza
200 mm
H
Altezza
2 mm
S
Viti
4 ST
FA
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 915 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
328.960 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.843 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261805
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatola di passagio 9916, 9916.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 270 x 200 x 2mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9916.03/ E-No.: 155 915 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656