Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.21 - Scatola di passagio da incasso
Lista materiale
9916.21
CNSORDERNO
Art. No.
9916.21
BZ
Designazione
Scatola di passagio, 250x180x185 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
180 mm
T
Profondità
185 mm
AN
Numero di chiodi
8
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 003 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
452.290 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
8.512 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261751
RM20
Introduzioni per tubi a M20
4
RM25
Introduzioni per tubi a M25
20
RM32
Introduzioni per tubi a M32
8
RM40
Introduzioni per tubi a M40
8
RM50
Introduzioni per tubi a M50
4
GA
Aperture larghe da rompere
8
PA
Punti d'inserimento per Prefix
4
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 185mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi:4x M20; 20x M25; 8x M32; 8x M40; 4x M50 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9916.21/ E-No.: 155 003 908
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD