Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916.40 - Boîte de passage système Prefix®
Nomenclature
9916.40
CNSORDERNO
No art.
9916.40
BZ
Désignation
Boîte de passage système Prefix, 250x180x120 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
180 mm
T
Hauteur
120 mm
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 000 908
CNSMASSEXACT
Poids net
603.740 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
7.103 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261874
RM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
12
RM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
RM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
4
GA
Ouvertures extensives à dégager
8
PA
Logement pour Prefix
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de passage système Prefix Installations en: béton apparent, béton pour contre-coffrage Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 120mm Technique de montage Prefix couvercle inclus En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Ouvertures extensives à dégager: 8x Logement pour Prefix: 4 Numéro d'article: 9916.40 / E-No.: 155 000 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    9940 - Boîte encastrée Prefix 1 x 1 / Ø 30 mm, exécution pour la Suisse
    AGRO
    9907.21 - Boîte de dérivation à encastrer pour tubes THFWG, carrée
    AGRO
    9916 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    9917.40 - Boîte de passage système Prefix®
    AGRO
    9917 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    9917.21 - Boîte de passage à encastrer
    AGRO
    9917.03 - Couvercle pour locaux humides
    AGRO
    9917.06 - Housse de protection
    AGRO
    9917.02 - Couvercle à visser
    AGRO
    9916.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de passage 9916
    AGRO
    9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
    AGRO
    9917.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de passage 9917
    AGRO
    9951 - Sortie de paroi
    AGRO
    9957 - Support télescopique
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés