Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.40 - Scatola di passagio da incasso sistema Prefix
Lista materiale
9916.40
CNSORDERNO
Art. No.
9916.40
BZ
Designazione
Scatola di passagio da incasso sistema Prefix, 250x180x120 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
180 mm
T
Profondità
120 mm
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 000 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
603.740 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
7.103 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261874
RM25
Introduzioni per tubi a M25
12
RM32
Introduzioni per tubi a M32
8
RM40
Introduzioni per tubi a M40
4
GA
Aperture larghe da rompere
8
PA
Punti d'inserimento per Prefix
4
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scalota di passagio sistema Prefix Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo per controarmatura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 180 x 120mm Tecnica di montaggio Prefix con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Aperture larghe da rompere: 8x Punti d'inserimento per Prefix: 4 Numero d' articolo: 9916.40 / E-No.: 155 000 908
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD