Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.68 - Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9916
Stückliste
9916.68
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.68
BZ
Bezeichnung
Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9916, 246x176x45 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
246 mm
B
Breite
176 mm
T
Tiefe
45 mm
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 990 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
111.340 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
3.708 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261829
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Aufsatzrahmen zu UP- Schlaufkasten Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Tiefe: 246 x 176 x 45 mm Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten für Ortbeton Aus Polypropylen, halogenfrei, EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9916.68 / E-No.: 155 990 908