Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de passage 9916
Nomenclature
9916.68
CNSORDERNO
No art.
9916.68
BZ
Désignation
Cadre de rehausse pour boîtes 9916, 246x176x45 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
246 mm
B
Largeur
176 mm
T
Hauteur
45 mm
FA
Pour numéro d'article
9916 / 9916.21
CNSMAT
Matériaux
Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 990 908
CNSMASSEXACT
Poids net
111.340 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
3.708 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261829
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Cadre de rehausse Pour boîtes de passage Pour numéro d'article 9916, 9916.21 Longueur x Largeur x Profondeur: 246 x 176 x 45mm Cadre de rehausse Pour boîtes de passage pour dalles coulées sur site De Polypropylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-2/Protection incendie 850°C, testé SEV Numéro d'article: 9916.68 / E-No.: 155 990 908