Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9916.68 - Telaio di rialzo per le scatole di passagio 9916
Lista materiale
9916.68
CNSORDERNO
Art. No.
9916.68
BZ
Designazione
Telaio di rialzo per le scatole 9916, 246x176x45 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
246 mm
B
Larghezza
176 mm
T
Profondità
45 mm
FA
Per numero d'articolo
9916 / 9916.21
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 990 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
111.340 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
3.708 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261829
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Telaio di rialzo per scatola di passagio Per articolo 9916, 9916.21 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 246 x 176 x 45mm Telaio di rialzo per scatola di passagio per calcestruzzo gettato in loco Di polipropilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero d'articolo 9916.68 / E-No.: 155 990 908