Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9917 - Scatola di passagio da incasso
Lista materiale
9917
CNSORDERNO
Art. No.
9917
BZ
Designazione
Scatola di passagio, 400x300x120 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
400 mm
B
Larghezza
300 mm
T
Profondità
120 mm
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Halogenfrei
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 004 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
944.060 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
12.002 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261768
RM25
Introduzioni per tubi a M25
16
RM32
Introduzioni per tubi a M32
8
RM40
Introduzioni per tubi a M40
2
RM50
Introduzioni per tubi a M50
8
GA
Aperture larghe da rompere
10
PA
Punti d'inserimento per Prefix
6
AN
Numero di chiodi
8
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 400 x 300 x 120mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Aperture larghe da rompere: 10x Punti d'inserimento per Prefix: 6 Numero di chiodi: 8 Numero d' articolo: 9917/ E-No.: 155 004 908