Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9917.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9917.02
CNSORDERNO
Art. No.
9917.02
BZ
Designazione
Coperchio da avvitare, 420x320 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
420 mm
B
Larghezza
320 mm
H
Altezza
5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Viti
6 ST
FA
Per numero d'articolo
9917 / 9917.21
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 908
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
357.820 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.824 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261799
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per Scatola di passagio 9917, 9917.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 420 x 320 x 5mm Di ASA Blend, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 6 Numero d' articolo: 9917.02/ E-No.: 155 912 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD